- MP8771H
MP8771H
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Iout (max) (A)10
- Iq (typ) (mA)0.1
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)1400
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x3)
- グレードCatalog
MP8771Hは、パワーMOSFETを内蔵した完全に機能集積した高周波、同期整流ステップダウン、スイッチモードコンバータです。MP8771Hは、広い入力電圧 (VIN) 供給範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大10Aの連続出力電流 (IOUT) を実現する、コンパクトなソリューションを提供します。MP8771Hは同期整流モード動作を使用して、すべてのIOUT負荷範囲にわたって、より高い効率を実現します。
コンスタント・オンタイム (COT) 制御動作により、超高速過渡応答と簡単なループ設計、および非常に厳密な出力レギュレーションが提供されます。豊富な保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MP8771Hは、すぐに利用できる標準の外付け部品を最小限の数に抑え、超小型のQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 固定の1.4MHzスイッチング周波数 (fSW)
- 強制連続導通モード (FCCM)
- 0.6Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 広い3V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 10Aの出力電流 (IOUT)
- 17mΩ / 8mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))、内部パワーMOSFET
- 100μAの静止電流 (自己消費電流)
- 高効率同期整流モード動作
- プリバイアス起動
- 外部で定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) とパワーグッド (PG)
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップモード
- サーマルシャットダウン
- QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP8771HGQ-Z MP8771HGQ-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8771H Resources
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
APPLICATION
IPカメラアプリケーションIPカメラ (ネットワークカメラ) は、従来のアナログベースのセキュリティカメラネットワークよりも急速に勢いを増しています。ほとんどのIPカメラはアナログのセキュリティカメラと同じ機能を果たしますが、ローカルのストレージ容量を必要とせず、ユーザーのLANネットワークに接続されます。このため、スマートホームシステムとセキュリティの観点から好まれます。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいIPカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な機能統合を実現する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリ...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成