MP8126
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
内部スイッチ、低ノイズLDO出力、ラインドロップ補償、設定可能なLDO電流制限、選択可能なVout補償、調整可能な出力ソフトスタート、ダイレクト22KHz入力付き、昇圧型コンバータ
MP8126 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8124
MP8124
豊富な保護機能付き、高効率、8~14V、500mA、LNB電源および制御電圧レギュレータ
Features & Benefits
- DiSEqC 1.xに準拠
- 600mAの正確な電流制限
- 8V~14Vの入力電圧
- 40VのVOUT定格
- 低ノイズLDO出力
- 軽負荷時の高効率化: 40mAの負荷で >85%
- 小さな部品サイズ用の高周波
- 22kHzの信号シェイパー内蔵
- 選択可能な出力電圧
- 過電流保護 (OCP) 短絡保護 (SCP)
- 昇圧過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- QFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8126DF-LF-P MP8126DF-LF-Z MP8126DR-LF-P MP8126DR-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV8126DF-00A 550mA、8~14V入力LNB電源および制御電圧レギュレータ評価ボード
EV8126DF-00Aは、LNB電源および制御電圧レギュレータであるMP8126の評価ボードです。このボードは、衛星受信機のRF LNB (低ノイズブロック) コンバータに効率的で低ノイズの電力を供給します。
ボードは8V~14Vの供給電圧を受け入れ、負荷電流は最大550mAです。電流制限は外部抵抗器で調整できます。
このボードは、ヨーロッパのEUTELSAT仕様 (DiSEqC) で説明されている多くの機能を提供します。これには、LNBの水平または垂直偏波方向の電圧選択と、長い同軸ケーブルの電圧降下に対する選択可能なVOUT補償が含まれます。DiSEqC規格に準拠する、この部品は22kHz信号を検出し、固有の振幅と立ち上がり / 立ち下がり時間で出力できます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成