MP8125

8~14V、550mA、LNB電源および制御電圧レギュレータ

MP8125

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

8~14V、550mA、LNB電源および制御電圧レギュレータ

MP8125 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8124

アクティブ

MP8124

アクティブ

豊富な保護機能付き、高効率、8~14V、500mA、LNB電源および制御電圧レギュレータ

Features & Benefits

  • DiSEqC 1.xに準拠
  • 600mAの正確な電流制限
  • 8V~14Vの入力電圧
  • 40VのVOUT定格
  • 低ノイズLDO出力
  • 軽負荷時の高効率化: 40mAの負荷で >85%
  • 小さな部品サイズ用の高周波
  • 22kHzの信号シェイパー内蔵
  • 選択可能な出力電圧
  • 過電流保護 (OCP) 短絡保護 (SCP)
  • 昇圧過電圧保護 (OVP)
  • 過熱保護 (OTP)
  • QFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8125EF-LF-P MP8125EF-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。