MP6590
Session textval
Session Titefor popup
- Vsw (max) (V)80
- Isink/source (A)1/1
- Hall InputNo
- パッケージ(mm)FCQFN (3x4)
- グレードCatalog
MP6590は、ハイサイドNチャネルパワーMOSFET用のドライバです。入力電源を超えるゲートドライブ電圧を生成し、Nチャネルゲートを駆動します。1Aの電流をソースとシンクにして、大型パワーMOSFETを迅速にイネーブルおよびディセーブルにできます。
MP6590は最大80Vの供給電圧で動作できます。内部の安全機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) とサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6590は、ウェッタブルフランクのFCQFN (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。ゲートドライブ電圧の低さとUVLOを備えた低電圧 (LV) バージョンは特別注文で入手可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 7.5V〜80Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- ゲートドライブチャージポンプが入力より12V高い電圧を生成
- サーマルシャットダウン
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 低電力スリープモード (<1μA)
- 故障表示出力
- FCQFN (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6590GLE-Z MP6590GLE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6590 Resources
-
APPLICATION
ポータブル電動工具アプリケーションポータブル電動工具は、小規模な住宅改修を行う消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、ポータブル電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力、安全性、および合計サイズの要件が厳しくなります。コードレスの電動工具とコード付きの電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い製品寿命を提供することが期待されていますが、コードレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちするバッテリーシステムの追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、機械のコストやサイズを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、磁気角度センサ、...
-
APPLICATION
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
-
PRODUCT CATEGORY
ブラシレスDCプリドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6620A-AEC1製品8-Channel, Automotive Pre-Driver with Two Current-Sense Amplifiers, AEC-100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6590A-AEC1製品80V, High-Side MOSFET Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6539-AEC1製品HSとLS入力付き、80V、3フェーズ、BLDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6620B-AEC1製品40V、8チャネル車載用プリドライバ、AEC-100認定
-
PRODUCT
MPQ6620A-AEC1製品2つの電流検出アンプ付き、40V、8チャンネル車載用プリドライバ、AEC-100認定済
-
PRODUCT
MPQ6530-AEC1製品5V~60V、3相ブラシレスDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6539C製品80V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MPQ6641-AEC1製品2チャネル車載用プリドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ1923-AEC1製品100V、8A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP1923製品100V、8A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MPQ1925製品100V、4A、高周波、ハーフブリッジゲートドライバ
-
PRODUCT
MP1922製品100V、3A、シングルチャネル、ハーフブリッジプリドライバIC
-
PRODUCT
MPQ6532-AEC1製品5V〜60V、三相ブラシレスDCモータの前段ドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ1922-AEC1製品100V、3A、ハーフブリッジ プリドライバIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6533-AEC1製品Three-Channel Automotive Pre-Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6528-AEC1製品5V~60V、Hブリッジ ゲートドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP1925製品低いVDDしきい値をもつ100V、4A、高周波ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MPQ6531-AEC1製品5V~60V、3相ブラシレスDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6539B製品100V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP1921B製品100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
-
PRODUCT
MP6538製品ホール信号インタフェース付き 100V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MP6539製品100V、HS & LS 入力付き三相BLDCモータプリドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成