- MP5423
MP5423
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)25
- 入力電圧 (最大) (V)100
- Iout (max) (A)0.3
- Iq (typ) (mA)0.42
- fsw(最大)(kHz)200
- パッケージ(mm)SOIC-8 EP
- グレードCatalog
- Regulated Outputs3
The MP5423 is a high input voltage power management IC with one buck converter and two LDOs. It is designed for small size & high integration electric-bike control board power management. Integrated buck and LDOs minimize the system components.
The Buck converter adopts peak current mode control, providing 300mA current for load and downstream LDO regulators, while the following LDOs provide 5V and 3.3V regulated power source to system. The current-mode buck converter provides fast transient response and cycle-by-cycle switching current limit. All output voltages are fixed internally with little external components.
The MP5423 features a lot of protection including: VIN ULVO, cycle-by-cycle buck current limit, SCP and OTP.
The MP5423 is available in SOIC8-EP package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 25V to 100V Input Operation Voltage
- Fixed 14V, 5V, 3.3V Output Voltage
- Buck Converter
- - 14V ±2% Output Voltage
- - 650mA Switching Current Limit
- - 1.45Ω Buck High-side MOSEFT
- - 200kHz Switching Frequency
- - Frequency Stretch Down in SCP
- 5V LDO Regulator
- - 100mA Total Load Capability
- - 5.04V ±2% Output Voltage
- - Current Limit Flodback in SCP
- 3.3V LDO Regulator
- - 40mA Load Capability
- - 3.3V ±1% Output Voltage
- - Current Limit Flodback in SCP
- 170°C OTP Protection
- SOIC8-EP Package
入手可能な製品番号
MP5423GN-P MP5423GN-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5423 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHzの同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9943製品パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633A製品調整可能な電流制限、設定可能な周波数、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8758H製品ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8756製品26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4430製品36V、3.5A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成