MP4423H
入手可能な製品番号
MP4423HGQ-P MP4423HGQ-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4423H-Q-00A 3A、36V、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
EV4423H-Q-00Aは、パワーMOSFETを内蔵した高周波同期整流式ステップダウン、スイッチモードコンバータであるMP4423H / MPQ4423Hの評価ボードです。広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、非常にコンパクトな電源ソリューションを提供し、3Aの連続した出力電流を実現します。MP4423H / MPQ4423Hは出力電流の負荷幅にわたって、より高い効率の同期整流モード動作を備えています。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。豊富な保護機能には、過渡電流保護とサーマルシャットダウンが含まれます。
EV4423H-Q-00Aは、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、省スペースのQFN-8 (3mm x 3mm) パッケージでテストされます。
パワーグッド、外部同期機能付き3A、36V同期整流ステップダウンコンバータ用評価ボード
推奨インダクタ
MPL
薄型モールドインダクタ 10μH
低抵抗モールドインダクタ 4.7μH
セミシールドインダクタ 4.7μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成