MP4423A
入手可能な製品番号
MP4423AGQ-Z MP4423AGQ-P
P&Zの意味 
関連商品
EV4423A-Q-00A 3A、36V、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
EV4423A-Q-00Aは、パワーMOSFETを内蔵した高周波、同期、整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータのファミリであるMP4423A、MPQ4423A、およびMPQ4423A-AEC1の評価ボードです。広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、非常にコンパクトな電源ソリューションを提供し、3Aの連続した出力電流を実現します。MP4423A / MPQ4423A / MPQ4423A-AEC1は出力電流の負荷範囲にわたって、より高い効率の同期整流モード動作を備えています。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。豊富な保護機能には、過渡電流保護とサーマルシャットダウンが含まれます。
EV4423A-Q-00Aは、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、省スペースのQFN-8 (3mm x 3mm) パッケージでテストされます。
EVBL4423A-Q-00A
3A、36V、同期整流降圧コンバータ評価ボード
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL
MPL-AL6060-100
薄型モールドインダクタ 10μH
10
24
6.9
6.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
10
24
6.9
6.6
MPL-AL5050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
20
6.8
8
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
20
6.8
8
MPL-AL6050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
19
7
10
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
19
7
10
もっと見る

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成