MP3356
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP3356DG-LF-P MP3356DG-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3356DG-00A 統合型フォトフラッシュチャージャIGBTドライバ EVボード
EV3356DG-00Aは、キセノンフラッシュアプリケーション用の高速、高効率、高精度の高電圧フォトフラッシュチャージャであるMP3356の評価ボードです。
ピーク電流は1.5Aで、急速充電時間を保証します。0.5Ωの内部電源スイッチにより伝導損失を最小限に抑えます。最大50VのSW動作電圧により、トランスの巻数比と一次漏れインダクタンスに関連するスイッチング損失が低減します。
ボードには充電準備完了インジケータ、フラッシュモードが備わっています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成