カメラキセノンフラッシュ

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性 
デザインワークの低減
高集積化
デザインの簡素化
独自のパッケージ技術
クラス最高レベル

参照表示列
ステータス
Charge type
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vsw (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (min) (A)
Iout (max) (A)
Grade
Package
Charge type
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vsw (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (min) (A)
Iout (max) (A)
Grade
Package
Xenon Flash
カタログ
MSOP-10
QFN-10 (2x2)
QFN-16 (3x3)
MP3361
新設計には使用不可

300V, 1A Peak Integrated Photo Flash Charger with IGBT Driver

Xenon Flash 2.5 6 60 300 1.2 Catalog MSOP-10
MP3356
新設計には使用不可

High Voltage Photo Flash Charger with IGBT Driver for DSC

Xenon Flash 2.8 6 60 300 1.5 1.7 Catalog QFN-10 (2x2)
MP3351
新設計には使用不可

60V, 2A Integrated Photo Flash Charger with IGBT Driver

Xenon Flash 3 6 60 300 0.3 2 Catalog QFN-16 (3x3)
MP3352
新設計には使用不可

60V, 2.5A Integrated Photo Flash Charger with IGBT Driver and Quench

Xenon Flash 3 6 60 300 0.3 2.5 Catalog QFN-16 (3x3)
MP3360
新設計には使用不可

Highly Integrated Photo Flash Charger with IGBT Driver

Xenon Flash 2.5 6 60 300 0.4 1.7 Catalog QFN-10 (2x2)
No more part left for display.