PFCなし / トライアック調光なし

優れた性能
高い効率と信頼性
より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに
機能を集積した設計
独自のパッケージ技術で
外部部品を最少化

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Vovp (V)
Pout (max) (W) (Recommended)
Rds(on) (Ω)
Icharge (mA)
Ileak (µA)
VCC(最大)(V)
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Vovp (V)
Pout (max) (W) (Recommended)
Rds(on) (Ω)
Icharge (mA)
Ileak (µA)
VCC(最大)(V)
グレード
パッケージ(mm)
MPS
7
カタログ
SOIC8-7A
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP4034

LEDドライバ用の正確なCC制御付き、1次側レギュレータ

MPSから購入 85 305 75 6.3 7 10 0.55 1 30 カタログ SOIC8-7A 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4034.html
他の該当製品型番はありません