MP3351
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP3351DQ-LF-P MP3351DQ-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3351DQ-00A 統合フォトフラッシュチャージャIGBTドライバ EVボード
EV3351DQ-00Aは、キセノンフラッシュアプリケーション用の高速、高効率、高精度の高電圧フォトフラッシュチャージャであるMP3351の評価ボードです。
プログラム可能なピーク電流は最大2Aで、急速充電時間を保証します。250mΩの内部電源スイッチにより伝導損失を最小限に抑えます。最大50VのSW動作電圧により、トランスの巻数比と一次漏れインダクタンスに関連するスイッチング損失が低減します。
基板には、充電準備完了インジケータ、フラッシュモード、赤目軽減フラッシュモードが搭載されています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成