MP3352
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP3352DQ-LF-P MP3352DQ-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3336-C-00A 2A/ChおよびI2Cインタフェースを備えたデュアルチャネル フラッシュLEDドライバ評価ボード
MP3336は、非常にコンパクトなパッケージを備えたデュアルチャネルの高出力フラッシュLEDドライバです。各LED用にフラッシュモードで最大2Aを駆動できます。通常、暗い環境での画像とビデオの品質を向上させるためにカメラ付き携帯電話に適用されます。このデバイスは1 / 2 / 3 / 4MHz同期整流式、電流モードPWM昇圧コンバータで動作し、2つの高電流源でLED電流を安定化します。MP3336は、PCBスペースの縮小と効率の向上に最適化されたソリューションを提供します。
MP3336は、標準I2Cインタフェース、デュアルLEDチャネル、豊富な保護モード、および高い電力密度と高いパフォーマンスを備えています。フラッシュ / アシストライト / トーチ / インジケータ / 5V DCモードに対応します。
デュアル フラッシュLEDのカソードはGNDを基準としているため、熱性能を向上させるレイアウトに適しています。WLCSP20-1.6 X 2.0mmパッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成