- MP3205
MP3205
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6
- パッケージ(mm)TSOT23-5
- グレードCatalog
- Isw Limit (A)0.35
- Ishutdown (µA)0.1
- Channels1
- fsw(最小)(kHz)1300
- fsw(最大)(kHz)1300
- Vout (max) (V)21
- Vfb (V)0.104
- Rds(on) (mΩ)500
- Power MOSFETIntegrated
- TopologyBoost
- Dimming (Output)P-Dim
- Iq (mA)0.69
- Typical LCD Screen SizesSmall (<10")
The MP3205 is a step-up converter designed for driving up to 5 series white LEDs from a single cell Lithium Ion battery. The MP3205 uses current mode, fixed frequency architecture to regulate the LED current, which is measured through an external current sense resistor. Its low 104mV feedback voltage reduces power loss and improves efficiency. The MP3205 includes under-voltage lockout, current limiting and thermal overload protection preventing damage in the event of an output overload. The MP3205 is available in a small 5pin TSOT23 package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- On Board Power MOSFET
- Drives up to 5 Series White LEDs
- Up to 87% Efficiency
- Over 1MHz Fixed Switching Frequency
- Low 104mV Feedback Voltage
- Soft-Start/PWM Dimming
- UVLO, Thermal Shutdown
- Internal Current Limit
- Available in a TSOT23-5 Package
入手可能な製品番号
MP3205DJ-LF-P MP3205DJ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP3205 Resources
-
APPLICATION
ウェアラブルフィットネス / アクティビティモニタアプリケーションウェアラブルフィットネスおよびアクティビティモニタは、成長するウェアラブル市場の大部分を占めます。これらの小型機器は、健康情報の追跡と監視、通知の送受信などを行うための非常に便利なオプションを消費者に提供します。手首に装着するかベルトにクリップで留めることができ、通常、BluetoothやWi-Fiから携帯用帯域までのマルチスタンダードワイヤレス接続に加えて、バイオセンシング、音楽またはビデオ再生、タッチ / 音声コマンドなどのスマート機能を提供します。これらの高レベルの機能は、ユーザーにとって目立たない快適なフォームファクタで、最小限の熱出力と長いバッテリー寿命で確実に機能することが期待されます。ウェアラブルはユーザーの身に付けられるデザインであるため、過酷な条件や広い温度範囲に耐えられるだけの耐久性も必要です。 MPSのバッテリーチャージャ、監視回路、USBおよびロードスイッチ、コン...
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP6550A製品1.8V~22V、2A、低入力ロジックハイレベルしきい値付き、Hブリッジ・モータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6550製品1.8V~22V、2A、Hブリッジ モータドライバ
-
PRODUCT
MP6513L製品TSOT23-6、2.5V~5.5V、0.6A、Hブリッジ モータドライバ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2192C製品強制PWM付き、2A同期整流テップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3326A製品独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2181C製品SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2152D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2153D製品高速出力放電付き、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成