MP2498
入手可能な製品番号
MP2498DV-LF-P MP2498DV-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2512-3R3
薄型モールドインダクタ 3.3μH
3.3
116
2.2
3
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
116
2.2
3
MPL-AY3020-3R3
モールドインダクタ 3.3μH
3.3
121
2.5
3.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
121
2.5
3.7
MPL-SE2512-3R3
セミシールドインダクタ 3.3µH
3.3
90
2.1
2.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
90
2.1
2.4
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成