EVQ3364-R-00A
EVQ3364-R-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EVQ3364-R-01A
アクティブ
EVQ3364-R-01A
アクティブ
150mA、4チャネル、15000 : 1調光比およびI2Cを備えた昇圧WLEDドライバ評価ボード、AEC-Q100認定
Features & Benefits
- 3.5V~36Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 4チャネルでチャネルあたり最大150mA
- 内部100mΩ、50V MOSFET
- 最大2.2MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 外部同期SW機能
- パルス幅変調 (PWM) 入力によるマルチ調光動作 :
- ダイレクトPWM調光
- アナログ調光
- 25%または12.5%の移行ポイントをもつ混合調光
- fPWM ≤ 200Hz時のPWM調光で15000 : 1の調光比
- PWM調光信号入力を通じたアナログ調光時の200 : 1の調光比
- すぐれたEMIパフォーマンス、周波数スペクトル拡散 (FSS)
- 3つの選択可能なICアドレスを備えたI2Cインタフェース
- PWM調光用の位相シフト機能
- 2.5%の電流整合性
- サイクルごとの電流制限
- 入力電圧から出力電圧を切断
- オプションで高温時にLED電流を自動的に減少可能
- LED短絡保護
- LED開放保護
- 過熱保護 (OTP)
- 過電流保護 (OCP)
- インダクタ短絡保護
- 設定可能なLED短絡しきい値
- 設定可能な過電圧保護 (OVP) しきい値
- 故障インジケータ信号出力
- QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
… and many more!
入手可能な製品番号
EVQ3364-R-00A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成