EVM3680-RE-00A

18V、6A、ステップダウン電源モジュール評価ボード

Shopping Cart注文

EVM3680-RE-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

18V、6A、ステップダウン電源モジュール評価ボード

EVM3680-RE-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3683-7-QN-01A

新設計非推奨

EVM3683-7-QN-01A

新設計非推奨

16V、8A DC/DC電源モジュール

Features & Benefits

  • 2.7Vからの広い入力電圧範囲 :
    • 外部3.3Vバイアスで、2.7V〜16V
    • 内部バイアスまたは外部3.3Vバイアスによる4V〜16V
  • 差動出力電圧のリモートセンス
  • ピーク10A、連続8Aの出力電流
  • 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
  • 選択可能なパルススキップまたは強制CCM
  • 出力電圧放電
  • プリバイアススタートアップ
  • 600kHz、800kHz、1000kHzから選択可能なスイッチング周波数
  • ノンラッチOCP、UVP、UVLO、サーマルシャットダウン、およびOVP
  • 0.6Vから最大5.5Vまで調整可能な出力
  • QFN-28 (7mm x 7mm x 4mm) パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

EVM3680-RE-00A

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥3,943.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
すべての購入オプションを見る
代理店価格と詳細はこちらをご参照ください
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。