EV2790-000x-FP-00A

クーロンカウンティング付き、7セル~10セル、高精度I2C / SPIモニタリングおよび保護 IC評価ボード

EV2790-000x-FP-00A

クーロンカウンティング付き、7セル~10セル、高精度I2C / SPIモニタリングおよび保護 IC評価ボード

EV2790-000x-FP-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2790-0000-FP-00B

アクティブ

EV2790-0000-FP-00B

アクティブ

クーロンカウントおよびI2C付き4セル~10セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ評価ボード

Features & Benefits

  • 組み込みデュアル・アナログデジタルコンバータ (ADC) アーキテクチャ:
    • MPF4279x 電池残量計による±2%未満の充電状態 (SOC) 誤差
    • セル電圧測定誤差 5mV未満
    • 電流 / クーロンカウンタの誤差 ±0.5%未満
    • インピーダンス検出用の厳密に同期された電流 / 電圧測定
  • 充放電制御用のNチャネルハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバを含む:
    • プリチャージ回路を排除したMOSFETソフトスタート (SS) 放電制御に対応
    • 並列NチャネルMOSFETにより最大100A DCを駆動
  • ハードウェア設定可能な保護:
    • 充放電過電流保護 (OCP) および短絡保護 (SCP)
    • 低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
    • UVPとOVPを搭載
    • セルの低温 / 高温保護
    • ダイの高温保護
  • セルあたり最大58mAのパッシブセルバランシング:
    • 外付けバランストランジスタを駆動
    • 自動または手動制御
  • その他の機能:
    • 3.3Vおよび5V低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵
    • 低電流スタンバイモード
    • 負荷 / チャージャプラグイン検出
    • 高電圧および低電圧GPIO
    • 専用サーミスタ入力
    • オープンワイヤ検出
    • 持続的なバッテリー切れフラグ
    • 主要なしきい値用のロック可能なマルチタイム プログラマブル (MTP) メモリ
  • 8ビット巡回冗長検査 (CRC) を備えたI2Cまたはシリアルペリフェラルインタフェース (SPI)
  • ランダムセル接続対応
  • TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV2790-0000-FP-00A EV2790-0002-FP-00A

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。