EVKT-MP2790
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-19 (3x3x1.56)
EVKT-MP2790-0000は、MP2790用の評価キットです。EVKT-MP2790-0000はI2C通信向けに設計されています。
このボードは、堅牢なバッテリー管理デバイスとして使用されるMP2790の機能を実証するように設計されています。MP2790は、7セル~10セルの直列バッテリーシステム用に設計された完全なアナログフロントエンド (AFE) モニタリングおよび保護ソリューションを提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 7セル~10セル直列バッテリーパックに対応
- 8ビット巡回冗長検査 (CRC) を備えたデジタルインタフェースまたはSPIインタフェース
- アナログフロントエンド (AFE) モニタ:
- インピーダンス検出用の厳密に同期された電流と電圧の測定
- 25°Cで全セルの測定誤差が5mV未満の15ビットアナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- SRP-SRN経由の25°Cで、±0.5%未満のパック電流およびクーロンカウンティングの測定誤差を持つ16ビットADC
- 設定可能な保護:
- 充放電過電流保護 (OCP)
- 充放電短絡保護 (SCP)
- 低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
- UVPとOVPを搭載
- セルの低温および高温保護
- ダイの高温保護
-
ハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバを内蔵 :
- プリチャージ回路を不要にするMOSFETソフトスタート放電制御に対応
- 並列NチャネルMOSFETにより最大70A DCを駆動
- GPIOまたはレジスタで制御されたMOSFETイネーブル
- セルあたり最大58mAパッシブ・セルバランシング :
- 外付けバランス用トランジスタを駆動可能
- 自動または手動制御
- その他の機能:
- 3.3Vおよび5V低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵
- 低電流スタンバイモード
- 負荷 / 給電プラグイン検出
- 高電圧 (HV) および低電圧 (LV) GPIO
- 専用サーミスタ入力
- オープンワイヤ検出
- 持続的なバッテリー切れフラグ
- 主要な保護しきい値用のロック可能なメモリ
- ランダムセル接続対応
- TQFP-48パッケージ (7mm x 7mm) で提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成