EV2790-0000-FP-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV2790-0000-FP-00Bは、堅牢なバッテリー管理デバイスであるMP2790の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP2790は、完全なアナログフロントエンド (AFE) モニタリングおよび保護ソリューションを提供します。これは、複数セルの直列バッテリー管理システム (BMS) 用に設計されています。このデバイスはI2C通信に対応しています。
MP2790は、特定のピン上で絶対電圧が80Vを超える、4セル~10セルのバッテリーパックの直列接続をサポートします。デバイスには、2つの独立したアナログ・デジタルコンバータ (ADC) が搭載されています。最初のADCは、外付けの負の温度係数 (NTC) サーミスタを介して、各チャネルの差動セル電圧 (最大10チャネル)、ダイ温度、および4チャネルの温度を測定します。2番目のADCは、外付けの電流検出抵抗を介して充放電の電流を測定します。デュアルADCアーキテクチャにより、セルとパックのインピーダンスモニタリングのための同期整流電圧と電流の測定が可能になります。
MP2790には、独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) 制御用のハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバが含まれます。DSG MOSFETドライバには、制御されたターンオンを実現する設定可能なソフトスタート (SS) が含まれているため、外部のプリチャージ回路が不要になります。DSG MOSFETドライバには、放電過電流 (DOC)、短絡、バッテリー低電圧 (UV)、過熱 (OT)、および低温 (UT) 故障などの保護も組み込まれています。CHG MOSFETドライバには、充電過電流 (COC)、短絡、バッテリー過電圧 (OV)、OT、UTの故障の報告などの保護機能が組み込まれています。すべての保護には、設定可能なしきい値があります。
内部のパッシブバランシングMOSFETを使用して、不一致セルを均一にし、最大58mAに対応できます。MP2790は外付けバランストランジスタ (MOSFETまたはBJT) を駆動するオプションを提供します。
MP2790は、モードに応じてベースライン電流消費を最適化しています。TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 組み込みデュアル・アナログデジタルコンバータ (ADC) アーキテクチャ:
- MPF4279x 電池残量計による±2%未満の充電状態 (SOC) 誤差
- セル電圧測定誤差 5mV未満
- 電流 / クーロンカウンタの誤差 ±0.5%未満
- インピーダンス検出用の厳密に同期された電流 / 電圧測定
- 充放電制御用のNチャネルハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバを含む:
- プリチャージ回路を排除したMOSFETソフトスタート (SS) 放電制御に対応
- 並列NチャネルMOSFETにより最大100A DCを駆動
- ハードウェア設定可能な保護:
- 充放電過電流保護 (OCP) および短絡保護 (SCP)
- 低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
- UVPとOVPを搭載
- セルの低温 / 高温保護
- ダイの高温保護
- セルあたり最大58mAのパッシブセルバランシング:
- 外付けバランストランジスタを駆動
- 自動または手動制御
- その他の機能:
- 3.3Vおよび5V低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵
- 低電流スタンバイモード
- 負荷 / チャージャプラグイン検出
- 高電圧および低電圧GPIO
- 専用サーミスタ入力
- オープンワイヤ検出
- 持続的なバッテリー切れフラグ
- 主要なしきい値用のロック可能なマルチタイム プログラマブル (MTP) メモリ
- 8ビット巡回冗長検査 (CRC) を備えたI2Cまたはシリアルペリフェラルインタフェース (SPI)
- ランダムセル接続対応
- TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
EV2790-0000-FP-00B
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成