スマートウォッチ
Session textval
Session Titefor popup
スマートウォッチ コンテンツ
概要
MPSのDC/DC、バッテリーマネジメント、およびディスプレイソリューションは、バッテリー寿命を最大化し、設計プロセスを加速します。これらの非常に効率的で信頼性の高い製品はBOMコストを最小限に抑えるため、スマートウォッチの設計に新しいテクノロジーと革新的な機能を最大限に組み込むことにフォーカスできます。
MPSの最先端テクノロジーは、設計をシンプルにし、小さなパッケージでありながら優れたパワーマネジメントを実現します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-N製品MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28167-B製品PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP4246製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4730製品2.8V~22V VIN、最大1A、4スイッチ機能集積型昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP4248製品ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2703製品26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2700製品設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2702製品EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2710製品500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース
-
PRODUCT
MP28162製品小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPM4710製品6V、1A、2MHz、同期整流昇降圧型電源モジュール
-
PRODUCT
MP4247製品ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成