JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
MPSバッテリーパックの完全なソリューションモジュール
MPSのバッテリーパックの完全なソリューションモジュール (BPCSM) は、7セル~16セルのリチウムベース バッテリーパックのバッテリー管理を提供します。BPCSMは制御ボードと電源ボードで構成されています。制御ボードには、MPSバッテリーモニタと電池残量計、マイクロコントローラユニット (MCU)、パッシブバランス回路が含まれています。電源ボードには、高出力MOSFETと高電流シャント抵抗器が含まれています。
この統合ソリューションは、各セルの電圧、電流、温度を正確に測定し、充電状態 (SOC) などの包括的なバッテリー推定を報告します。BPCSMには、充電または放電をディセーブルにしてシステムを保護するフォルト監視機能と、カスタマイズ可能な広範な構成が含まれています。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
この完全なバッテリーパックソリューションGUIを使用して、BMSおよび電池残量計ソリューションを設定および評価できます。
MPSのアナログフロントエンドと電池残量計を備えた7セル~16セルのバッテリー向けの完全なハイパワーバッテリー管理ソリューション
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
レベルLED付き、2~16個の積層型リン酸鉄リチウムセルバッテリーパック用電池残量計
クーロンカウンティング付き7セル~16セル、高精度バッテリーモニタ
クーロンカウンティング付き、7セル~16セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
抵抗検出および熱モデル付き、2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成