Ambarell社H2を使用したSuperCam3のリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

ADAS中央処理用コンピュータビジョン (CV)。周囲の環境データを取得するための長距離と短距離センサ。


Ambarella 部品番号

  • H2-A0-RH
  • CV1-A0-RH

MPS製品

製品型番 員数 概要
MPQ4570 2 3A、4.5V~55V入力、周波数をプログラム可能、機能集積した同期整流ステップダウンコンバータ
MPQ8904 4 車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
MP5403 8 高効率デュアル2.5A / 3.5A降圧レギュレータ、ロードスイッチ1個、入力電力スーパーバイザリ内蔵、6V、ミニPMIC
MP2143 2 3A、5.5V、1.2MHz、40µA Iq、コンスタントオンタイム (COT)、同期整流ステップダウンスイッチャ
MP2145 1 5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、コンスタントオンタイム (COT)、同期整流ステップダウンスイッチャ