スマートフォン
Session textval
Session Titefor popup
スマートフォン コンテンツ
概要
- より高い処理電能力
- 5Gまたはそれ以上 (2G、3Gおよび4G LTEも以前対応中)
- WLAN / Wi-Fi、ナビゲーション、その他通信技術
- バッテリー、ソフトウェア、ハードウェアの増強
- 利便性とセキュリティのバランス
- より長いバッテリー寿命
- 上記すべてを小型で携帯可能なソリューションに搭載
折りたたみ可能なスマートフォン用の低消費電力磁気角度センサソリューションもあわせてご覧ください。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP3439製品出力切断およびI2Cインタフェース付き、5.2V、3A、デュアルフェーズ昇圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2110製品入力電流制限プログラム可能、12V、3A、1.5MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309L製品24Vオープン負荷保護機能付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2162製品超小型2 x 1.5mm QFN、パワーグッド付き、高効率、2A、6V、1.5MHz、17uA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP3309C製品タブレットおよびスマートフォン用I2Cインタフェース付き、2.7V~5.5Vin、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3336製品2 x 2A、昇圧型白色LEDカメラフラッシュドライバ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5086製品電流モニタおよびNTCコンパレータ付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP3214製品500mA LEDカメラフラッシュ
-
PRODUCT
MP3412製品1.1A, 1MHz Sync Boost LED Driver with Output Disconnect
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3301製品2.5V~6V入力電圧、36V出力電圧、700mA、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2611製品USBとACアダプタ用の独立した入力を備えたシングルセル スイッチング充電器
-
PRODUCT
MP2678製品低ドロップアウトモードを備えたシングルセル、リチウムイオンバッテリーチャージャ保護回路
-
PRODUCT
MP2607製品システムパワーパス管理付きLi + リニアチャージャ、1.5Aの最大充電電流
-
PRODUCT
MP2676製品PMUチャージャ保護用のP-MOSFETを統合したリチウムイオンチャージャ保護IC
-
PRODUCT
MP20041製品デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成