ZYNQ US+ U4EG / U5EG / U7EG 車載用ソリューションのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
早急に回答いたします

MPS製品
| 製品型番 | 数量 | 詳細 |
| MPQ5850-AEC1 | 1 | 36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4371-8000 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2288 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2179-AEC1 | 1 | 5.5V、ピーク3A、2.4MHz、PGとSS付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2178-AEC1 | 2 | 5.5V、2A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2177-AEC1 | 4 | 5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ8904-AEC1 | 1 | 車載グレードの500mAリニアレギュレータ |
| MPQ79700FS | 1 | MPSafeTM 12チャネル ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79500FS | 1 | MPSafeTM 6チャネル ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成