ZYNQ US+ U2EG / U3EG 車載用ソリューションのリファレンスデザイン (ディスクリート)
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答いたします

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ5850-AEC1 | 1 | 36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4328 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2167B-AEC1 | 1 | 6V、4A、周波数設定可能な同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2179-AEC1 | 1 | 5.5V、ピーク3A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2177-AEC1 | 3 | 5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ20056 | 2 | 産業用グレード、低ノイズ、高PSRR、250mA、リニアレギュレータ |
| MPQ8904-AEC1 | 1 | 車載グレードの500mAリニアレギュレータ |
| MPQ79700FS | 1 | MPSafeTM 12チャネル ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100 認定 |
| MPQ79500FS | 1 | MPSafeTM 6チャネル ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成