Zynq UltraScale+ MPSOC 5レールの最小サイズ電源リファレンスデザイン
当リファレンスデザインは、AMD XilinxのZynq UltraScale+ MPSoCファミリ (ZU2〜ZU19) 用のスケーラブルな設計です。このモジュールベースのソリューションは、小さな実装面積、優れた効率とタイトなレギュレーションを兼ね備えています。外付けシーケンサは、パワーアップおよびパワーダウンのシーケンシング要件を満たしています。
- 電源モジュールはDC/DCコンバータとインダクタを内蔵
- 入力電圧: 4.0V~16V
AMD Xilinx 部品番号
|
XCU2CG |
XCU7CG |
XCU5EG |
|
|
XCU3CG |
XCU9CG |
XCU6EG |
|
|
XCU4CG |
XCU2EG |
XCU7EG |
|
|
XCU5CG |
XCU3EG |
XCU9EG |
|
|
XCU6CG |
XCU4EG |
XCU11EG |




MPS製品
| 製品型番 | 数量 | 詳細 |
| MPM3695-25-0022 | 1 | 16V、20A、スケーラブルなPMBus付きDC/DC電源モジュール |
| MPM3620A | 3 | インダクタおよびパワーグッドピン内蔵、24V入力、2A同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3606 | 1 | インダクタ内蔵、21V出力、0.6A同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3610A | 2 | 集積したインダクタとPGピンを備えた21V入力、1.2Aモジュール同期整流ステップダウンコンバータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成