ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザイン

MPS製品
| 製品型番 | 数量 | 概要 |
| MPM3864 | 1 | 2.75V~7V、6A、1.2MHz、同期整流電源モジュール |
| MPM54304-002B | 1 | 超薄型LGAパッケージ内にI2CとMTPを備えた、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2Aの出力電源モジュール |
| MP2002A | 2 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MPM3814C | 1 | 2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール |

| 製品型番 | 数量 | 概要 |
| MPM3864 | 1 | 2.75V~7V、6A、1.2MHz、同期整流電源モジュール |
| MPM54304-002B | 1 | 超薄型LGAパッケージ内にI2CとMTPを備えた、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2Aの出力電源モジュール |
| MP2002A | 2 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MPM3814C | 1 | 2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成