ZU1/2/3 フル電源管理 – 最小サイズのリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

MPS製品

部品番号 数量 詳細
MPM3814C 4 2.75V~6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
MPM3822C 1 2.75V〜6V、2A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
MP8904  1 500mAリニアレギュレータ
MPM54304 1 超薄型LGAパッケージのI2CおよびMTP付き、4V〜16V入力、クアッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール