VU27P、VU29P UltraScale+ 拡張ポートフォリオ - 最小サイズ電源のリファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号:
- XCVU27P
- XCVU29P
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-100 | 1 | PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3650 | 3 | 1.2MHz、同期整流、2.75V~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3695-10-0022 | 1 | PMBus付き、16V、10A、スケーラブル、超薄型DC/DC電源モジュール |
| MPM3632C | 1 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ |
| MPM3695-25 | 1 | PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MP20075 | (オプション: 1) | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成