Virtex UltraScale+用最小サイズ電源のリファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XCVU3P
- XCVU5P
- XCVU7P
- XCVU9P
- XCVU11P
- XCVU13P
- XCVU31P
- XCVU33P
- XCVU35P
- XCVU37P
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-20 | 4 | お問い合わせください |
| MPM3690-50D | 1 | PMBus付き、16V、50A、DC/DC電源モジュール |
| MPM3650C | 2 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3606A | 2 | インダクタとパワーグッドピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3683-10 | 1 | 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール |
| MPM3632C | 1 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成