VERSAL AI エッジ (車載用) Mデバイス フル電源リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| MPQ5850 | 1 | 逆流防止機能付き、36V、スマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4341 | 1 | マルチフェーズ機能付き、36V、5A、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2977 | 1 | シリアルインタフェース付き、デジタル6フェーズコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ86960 | 1 | 50A、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ソリューション、LGA-38パッケージ (5mm x 6mm)、AEC-Q100認定 |
| MPQ2177 | 1 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、1A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2179 | 5 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、ピーク3A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ20056 | 2 | 産業グレード、低ノイズ、高PSRR、250mA、リニアレギュレータ |
| MPQ2167A | 2 | 6V、6A、周波数調整可能、同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2284 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2189 | 1 | シリアルインタフェース付き、4A、2.7V~6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2178 | 1 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、6V、2A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ8904 | 3 | 車載グレード、500mA、リニアレギュレータ |
| MPQ79700FS | 1 | MPSafe™ 12チャネル、ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79500FS | 1 | MPSafe™ 6チャネル、ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成