VERSAL ACAP 最小サイズ、8パワーレールリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-100 | 1 | PMBusインタフェース付き、100A、スケーラブル、完全集積 DC/DC電源モジュール |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V〜16V、8A、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) |
| MPM3650C | 4 | 1.2MHz 同期整流 2.75〜17V、5A 超薄型電源モジュール |
| MPM3606A | 1 | インダクタおよびパワーグッドピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成