Semidrive社X9Hを使用した
インテリジェントコックピット向けリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

いくつかのR5コアに加えて、X9Hは6コアのA55を採用し、最大36kDMIPSの計算能力のCPU、最大140GFLOPSの計算能力のGPUを備えています。MPSとSemidrive社は、最大4画面のスマートコックピットソリューションを実現するためのX9Hリファレンスボードを開発しました。リファレンスボードの入力端は、12Vバッテリーから直接給電されます。SoC電源レールは通常1V未満であるため、システムの変換効率を改善し、クランクおよびロードダンプ条件中のバッテリー電圧変動に対応するために、2段階の電源構造が推奨されます。

MPS製品

製品型番 員数 概要
MPQ4371 1 お問い合わせください
MPQ2179A 5 パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、3A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8861 2 I2Cインタフェース経由テレメトリ付き、車載アプリケーション向け、18V、12A、高効率、広入力、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定