超音波マルチプレクサ

voltage-bias
バイアス電圧
が高くない
64-Channel BGA
64チャネルの
高電圧
アナログスイッチ
10 x 10 BGA-144
off-isolation
良好なオフ絶縁
5.0 MHz時-66dB

MPS独自の高電圧アナログスイッチは、いかなる高電圧の正負電源を必要とせずに医療用の超音波イメージングシステムの中で複数の圧電型トランスデューサからの送受信信号を多重化するために設計されています。送信のサイクルでは、最大±90Vの送信信号をブロックしたり送信したりすることができます。受信サイクルでは、低ノイズの12.5Ω抵抗として動作するか、5.0MHz時に-66dBのオフ絶縁でブロックします。高電圧の正負の電源が必要なくなるため、信号を多重化するのにシンプルで手軽なソリューションです。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Channels
VDD Bias (V)
Off-Isolation (dB)
Vsig (V)
Rswitch (Ω)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Channels
VDD Bias (V)
Off-Isolation (dB)
Vsig (V)
Rswitch (Ω)
パッケージ(mm)
MPS
16
32
64
96
128
5
9.5
10
12
-66
±100
±90
12.5
14
BGA-144 (10x10)
BGA-215 (10x20)
BGA-80 (7x7)
QFN-72 (10x10)
TQFP-48 (7x7)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP4895A

96-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors and 5V Bias

96 5 -66 ±90 14 BGA-144 (10x10) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4895a.html
MP4864A

出力ブリード抵抗を備えた64チャネル高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 64 12 -66 ±90 14 BGA-144 (10x10) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4864a.html
MP4816

16チャンネル 高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 16 10 -66 ±90 12.5 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4816.html
MP4816A

出力ブリーダ抵抗付き16チャネル高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 16 10 -66 ±90 12.5 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4816a.html
MP4833A

出力ブリード抵抗を備えた32チャネル、高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 32 9.5 -66 ±90 12.5 BGA-80 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/analog/mp4833a.html
MP4835A

出力ブリード抵抗と5Vバイアスを備えた32チャネル高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 32 5 -66 ±100 14 QFN-72 (10x10) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/analog/mp4835a.html
MP4865A

出力ブリード抵抗と5Vバイアスを備えた64チャンネルの高電圧アナログスイッチ

MPSから購入 64 5 -66 ±90 14 BGA-144 (10x10) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/analog/mp4865a.html
MP4898A

128-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors and 5V Bias

128 5 -66 ±90 14 BGA-215 (10x20) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4898a.html
MP4832A

32-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors

MPSから購入 32 12 -66 ±90 14 QFN-72 (10x10) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4832a.html
他の該当製品型番はありません