オフライン140W PD3.1アダプタ
MPX2002によるPFCフライバック
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
1. 概要
1.1 説明
EVX2002-44018A-00Bは、140W、USB Type-C 電力供給 (PD) 3.1リファレンスデザインボードです。これは、高電力密度をもつ非常に小型のフォームファクタを備えています。その電気的仕様は、携帯電話やコンピュータの電源アダプタに最適です。リファレンスデザインボードは非常に低い無負荷電力消費を提供し、その高い全体効率はDOEレベルVIおよびCoC Tier2を満たしています。
MP44018Aは、臨界伝導モード (CrM) / 不連続伝導モード (DCM) のマルチモード力率改善 (PFC) コントローラで、最小限の外付け部品を使用してシンプルで高性能なアクティブPFCを提供します。スイッチング周波数 (fSW) は、軽負荷状態でのデッドタイム (DT) 延長技術によって低減され、軽負荷効率を向上します。また、MP44018Aは、DCMの可変オン時間制御により、従来のコンスタントオンタイム (COT) 制御と比較して、全高調波歪み (THD) の低減も実現します。
MPX2002は、統合された一次側駆動回路、二次側コントローラ、同期整流ドライバ、および安全準拠なフィードバックを備えた包括的なフライバックコントローラです。このデバイスは、一次側レギュレーション (PSR) と二次側レギュレーション (SSR) の両方の利点を提供します。MPX2002は、DCMで動作する場合、新しい疑似共振 (QR) モードスイッチングを採用しています。この機能により、電源の効率が向上しています。負荷が非常に軽い場合、コントローラはバーストモードに入り、非常に低い待機時電力消費を実現します。MPX2002は周波数のジッタを提供し、伝導ノイズによって生成されるエネルギーを消し去ります。
EVX2002-44018A-00Bは、28V/5A、20V/5A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、または5V/3A出力のユニバーサルオフライン絶縁型電源のリファレンスデザインです。このデータシートには、電源の完全な仕様、詳細な回路図、電源を構築するために必要な部品表全体、トランスの図面、および性能テストなどがあります。
1.2. 特徴
- 広い動作入力電圧 (VIN) 範囲 (90V~265V)
- 高出力密度
- 低い無負荷時消費電力
- DOE VI/CoC Tier2効率に適合
- EN55022 Class Bエミッションに適合
- サージ耐性 : 2kV
- 短絡保護 (SCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 低電圧保護 (UVP)
- 過熱保護 (OTP)
1.3. アプリケーション
- ノートパソコン充電
- 携帯電話充電
図1 : 上面図
2 リファレンスデザイン
2.1 ブロック図
図2は、リファレンスデザインボードのシステムブロックを示しています。
図2 : ブロック図
2.2 関連ソリューション
このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。
表1 : システム集積回路
| MPSの集積回路 | 概要 |
| MPX2002 | オールインワン・フライバックコントローラ |
| MP44018A | CrM / DCMマルチモード・PFCコントローラ |
| HF81 | CrM/DCMマルチモード・PFCコントローラ |
| MPQ2013A | 静止電流リニアレギュレータ |
システム仕様
表2 : システム仕様
| MPSの集積回路 | 概要 |
| 入力電圧 (VIN) 範囲 | 90VAC〜265VAC |
| 出力電圧 (VOUT) | 28 / 20 / 15 / 12 / 9 / 5V |
| 定格負荷 | 28V/5A、20V/5A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A |
| PF | 全負荷で0.93を超える |
| 効率 | 全負荷で92.3%を超える |
| 無負荷消費電力 | <100mW |
| 出力電圧リップル | <200mV |
| ライン規制 | ±3% |
| ロードレギュレーション | ±3% |
| 短絡保護 | ラッチ |
| ボードのフォームファクタ | 62mm x 59mm x 23.5mm |
3 設計
3.5 回路図
図3 : PFC段
図4 : フライバック段
図5 : PD出力段
3.9 PCBのレイアウト
図12 : 最上層
図13 : 中間層1
図14 : 中間層2
図15 : 最下層
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成