Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
NXP社LX2160A / LS2081A用PMICモジュールを使用したリファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
コンピュータ集約型ネットワークアプリケーション向け。64ビットArmv8 A72コア、25GHz SerDesテクノロジーおよび低FinFETパワー、100Git/sイーサネットおよび50Gbit/sセキュリティオフロードに対応。データセンターのような処理に最適。 |
NXP 部品番号
MPS製品
| 製品型番 |
員数 |
概要 |
| MPM82504 |
2 |
PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3860 |
6 |
7V、6A、ステップダウン電源モジュール |
| MPM54504 |
1 |
4個の5A出力アレイ内蔵、16V、クワッドDC/DC電源モジュール |
| MPM38222 |
2 |
インダクタ内蔵、45μAの低自己消費電流、6V、デュアル2A、ステップダウン電源モジュール |
| MPM20075 |
2 |
お問い合わせください |
| MP8904 |
1 |
500mA、リニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成