Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
NXP社LX2160A / LS2081A用モジュールを使用したリファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
コンピュータ集約型ネットワークアプリケーション向け。64ビットArmv8 A72コア、25GHz SerDesテクノロジーおよび低FinFETパワー、100Git/sイーサネットおよび50Gbit/sセキュリティオフロードに対応。データセンターのような処理に最適。 |
NXP 部品番号
MPS製品
| 製品型番 |
員数 |
詳細 |
| MPM82504 |
2 |
PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3650C |
6 |
1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM54504 |
1 |
5A出力アレイ付き、16V、クワッドDC/DC電源モジュール |
| MPM3630 |
4 |
インダクタおよびパワーグッド内蔵、3A、18V、高効率ステップダウンレギュレータモジュール |
| MPM20075 |
2 |
お問い合わせください |
| MP8904 |
1 |
500mA、リニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成