- MPM3807-AEC1
MPM3807-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyEncapsulated
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Vout (min) (V)0.6
- Vout (max) (V)5
- Iout (max) (A)2
- Isw Limit (typ) (A)3.5
- Iq (typ) (mA)0.021
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2400
- PGYes
- SSExternal
- Max Duty Cycle (%)100
- パッケージ(mm)QFN-15 (3x4x1.6)
- グレードAutomotive
MPM3807は、インダクタとパワーMOSFETを内蔵した使いやすい完全統合型の同期整流式ステップダウン電源モジュールです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、最大2Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。
コンスタント・オンタイム (COT) 制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧の90%を超えたかどうかを示します
MPM3807は、高性能デジタル・シグナルプロセッサ (DSP)、先進運転支援システム (ADAS) センサ、ポータブルおよびモバイルデバイス、領域に制約のある、その他の低電力システムなど幅広いアプリケーションに最適です。
MPM3807は、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数だけで済み、小型のQFN-15 (3mm x 4mm x 1.6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載アプリケーション向けの設計 :
- 広い2.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- -40~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリ寿命の向上 :
- スリープモードで21μAの静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷状態下の効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 70mΩと40mΩの内蔵パワーMOSFET
- EMCおよびEMI低減用に最適化 :
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- 基板サイズとBOM用に最適化 :
- 統合された内部パワーMOSFET
- 統合された補償ネットワーク
- QFN-15 (3mm x 4mm x 1.6mm) パッケージで提供
- 固定出力オプション : 0.8V、1V、1.1V、1.2V、1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、 3.3V
- その他の機能 :
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- パワーグッド (PG)
- 100%デューティサイクル
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- ヒカップモードによる過電圧保護 (OVP) および短絡保護 (SCP)
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3807GLE-AEC1-Z MPM3807GLE-AEC1-P MPM3807GLE-12-AEC1-Z MPM3807GLE-12-AEC1-P MPM3807GLE-18-AEC1-Z MPM3807GLE-18-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPM3807-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
電源モジュール製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3901-AEC1製品インダクタ内蔵の60V、1A、同期整流ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3551-AEC1製品36V、3A、低静止電流、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3551C-AEC1製品36V、3A、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3806-AEC1製品5.5V、1A、同期整流式ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3808C-AEC1製品6V、3A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3806C-AEC1製品5.5V、1A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3807C-AEC1製品5.5V、2A、2.4MHz 同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3805B-12-AEC1製品6V、0.6A、インダクタを内蔵した同期整流ステップダウンモジュールコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3805A-AEC1製品6V入力、0.6Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3810A-AEC1製品6V入力、1.2Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPM3515-AEC1製品車載グレード、1.5A、36V、インダクタとパワーグッドを統合した同期整流ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3808-AEC1製品5.5V、3A、同期整流ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
MPM3515-AEC1 車載用電源モジュールの紹介寄稿文MPM3515-AEC1は、MPSの36V、1.5A、高電圧、車載グレードの電源モジュールです。この製品は、MPM電源モジュールファミリの主な利点である、非常にコンパクトなサイズ、使いやすさ、および高性能を継承しています。最大1.5Aの出力電流を提供し、AECQグレード1認定、最大2.2MHzの高い動作周波数、製造時の信頼性検査を容易にする可湿性側面パッケージなど、車載用途に合わせた特性機能を備えています。 インフォテインメントやスマートライティングからADAS (先進運転支援システム) 、自動運転まで、複雑なアプリケーションの人気が高まるにつれ、車両のマイクロプロセッサ、ASIC、センサの数は急速に増加しています。これらの機能を駆動するための電力の必要性は、ボードスペースが貴重であることを意味し、高電力密度ソリューションが不可欠です。MPM3515-AEC1電源モジュールは、最小限の外...
-
PRODUCT
MEZS91603A製品デュアル60W USB PDチャージャソリューション
-
PRODUCT
DIY8883製品最大3Aまで設定可能な、36VのDC/DCステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成