MPM3686

18V、20A、12 x 15 x 4mmQFN内のステップダウン電源モジュール

Shopping Cart注文

MPM3686

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

18V、20A、12 x 15 x 4mmQFN内のステップダウン電源モジュール

MPM3686 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3695GRF-25

新設計非推奨

MPM3695GRF-25

新設計非推奨

PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

Features & Benefits

    • 3Vからの広い入力電圧範囲

-       外部3V­CCで、3V〜16Vの入力電圧

-       内部V­CCで、4V〜16Vの入力電圧

  • 0.5V〜5.5Vの出力電圧範囲
  • 20A連続出力電流、ピーク25A
  • マルチフェーズ動作用の自動インタリーブ
  • 超高速過渡応答のための適応型MCOTによる自動補償
  • 0°C〜70°Cの接合部温度幅で1%の基準電圧
  • 出力電圧の本当のリモートセンス
  • PMBus 1.3準拠
  • VIN、VOUT、IOUT温度、および障害を含むテレメトリ・リードバック
  • PMBus経由でプログラム可能

    -       電流制限

    -       パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) を選択可能

    -       ソフトスタート時間

    -       スイッチング周波数

    -       障害の制限

  • QFN-59 (10mm x 12mm x 4mm) パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

MPM3686GRU

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
タイプ
タイトル
Mechanical Model
3D STEP Model
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MPM3686 MPM3686GRU
  • パッケージ: QFN-65 (12x15)

680個 / 1トレイ

現在の価格 ¥2,271.46 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥3,326.74
  • 10
    ¥3,260.49
  • 100
    ¥2,526.99
  • 250
    ¥2,526.99
  • 500
    ¥2,526.99
  • 1K
    ¥2,271.46
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 5,257

現時点の発注で最大150個までの出荷予定日: 2026年11月10日

現時点の発注で最大5,107個までの出荷予定日: 2026年11月19日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年11月19日


680個 / 1トレイ

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり2500個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。