EVM3686-RU-00A

18V、20A、ステップダウン電源モジュール評価ボード

Shopping Cart注文

EVM3686-RU-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

18V、20A、ステップダウン電源モジュール評価ボード

EVM3686-RU-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3695-25-RF-02A

新設計非推奨

EVM3695-25-RF-02A

新設計非推奨

16V、20A、PMBusを備えたスケーラブルなDC/DC電源モジュール

Features & Benefits

  • 3Vからの広い入力電圧 - 外部VCCによる3V~16Vの入力電圧 - 内部VCCによる4V~16Vの入力電圧
  • 0.5V〜6Vの出力電圧範囲
  • 20Aの連続出力電流、ピーク25A、並列最大150Aピーク
  • 多相動作用の自動インターリーブ
  • 超高速過渡応答のための適応型MCOTによる自動補償
  • 0°C〜+70°Cの接合部温度範囲で0.5%の基準電圧
  • 出力電圧の本当のリモートセンス
  • PMBus1.3準拠
  • PMBus経由でプログラム可能
  • 電流制限
  • パルススキップモードまたは連続導通モード (CCM) を選択可能
  • ソフトスタート時間
  • スイッチング周波数
  • 故障制限
  • QFN-59 (10mm x 12mm x 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EVM3686-RU-00A