MP8048
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8048 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8049S
26V、5.5A デュアルフルブリッジドライバ
- 5V~26V VDD
- ±5.5Aのピーク電流出力
- 最大1MHzのスイッチング周波数
- 0.14Ωパワースイッチの保護・統合
- 10nsのスイッチのデッドタイム
- すべてのスイッチの電流制限
- 内部低電圧保護
- 内部熱保護
- 短絡保護
- 故障出力フラグ
- ブリッジ接続負荷出力電力 : 24Vで37W / チャネル
… and many more!
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
入力電圧(最小) (V)
7.5
入力電圧 (最大) (V)
22
Isw Limit (A)
4
Type
Stereo Full-Bridge
Total Pout (max) (W)
60
グレード
Catalog
パッケージ(mm)
QFN-40 (6x6)
MP8048は、クラスDオーディオアンプの出力段として設定できる、設定可能なデュアルチャネル・フルブリッジまたはクアッドチャネル・ハーフブリッジです。各フルブリッジは、ステレオ シングルエンド オーディオアンプとして独立して駆動することも、ブリッジ接続負荷 (BTL) オーディオ アンプ構成で相補的に駆動することもできます。
MP8048は、低電流シャットダウンモード、スタンバイモード、入力低電圧保護、電流制限、サーマルシャットダウン、および故障フラグ信号出力を備えています。ドライバのすべてのチャネルは標準ロジック信号とインタフェースを確立します。
MP8048は、40リードQFN 6 X 6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4Aのピーク電流出力
- 最大600KHzのスイッチング周波数
- 0.2Ω パワースイッチの保護・統合
- 30nsのスイッチのデッドタイム
- すべてのスイッチの電流制限
- 内部低電圧保護
- 内部熱保護
- 3.4mAの動作電流
- 故障出力フラグ
- シングルエンド出力電力 : 22V、8Ωで、8W / チャネル
- ブリッジ接続負荷出力電力 : 22V、8Ωで、30W / チャネル
入手可能な製品番号
MP8048DQK-Z MP8048DQK-P MP8048DQK-LF-Z MP8048DQK-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成