MP8060
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8060 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8049S
26V、5.5A デュアルフルブリッジドライバ
- 5V~26V VDD
- ±5.5Aのピーク電流出力
- 最大1MHzのスイッチング周波数
- 0.14Ωパワースイッチの保護・統合
- 10nsのスイッチのデッドタイム
- すべてのスイッチの電流制限
- 内部低電圧保護
- 内部熱保護
- 短絡保護
- 故障出力フラグ
- ブリッジ接続負荷出力電力 : 24Vで37W / チャネル
… and many more!
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
MP8060は、クラスDオーディオアンプの出力段として使用される、設定可能なデュアルチャネル・フルブリッジまたはクアッドチャネル・ハーフブリッジです。各フルブリッジは、ステレオ シングルエンド オーディオアンプとして独立して駆動することも、ブリッジ接続負荷 (BTL) オーディオアンプ構成で相補的に駆動することもできます。
MP8060は、低電流シャットダウンモード、スタンバイモード、入力低電圧保護、サーマルシャットダウン、および故障フラグ信号出力を備えています。ドライバのすべてのチャネルは標準ロジック信号とインタフェースを確立します。
MP8060は、32リードQFN 5 X 5パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5Aのピーク電流出力
- 最大600KHzのスイッチング周波数
- 0.4Ωパワースイッチの統合
- 30nsのスイッチのデッドタイム
- すべてのスイッチへの過電流保護機能
- 内部低電圧保護
- 内部熱保護
- 2.6mAの動作電流
- 故障出力フラグ
- シングルエンド : 16V、8Ω負荷で4W / チャネル
- ブリッジ接続負荷出力電力 : 16V、8Ω負荷で16W / チャネル
入手可能な製品番号
MP8060EU-Z MP8060EU-P MP8060EU-LF-Z MP8060EU-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成