MP7748
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP7748DF-LF-P MP7748DF-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV7748DF-00A 2 x 20W ステレオ シングルエンド クラスDオーディオ アンプ評価ボード
EV7748DF-00Aは、2 x 20Wのステレオ クラスDオーディオアンプであるMP7748の評価ボードです。これは、MPSの完全統合型オーディオアンプ製品の1つであり、以下を搭載することでソリューションのサイズを大幅に縮小します :
- 250mΩ パワーMOSFET
- 起動 / シャットダウン時のポップノイズ除去
- 短絡保護回路
MP7748は、4Ωのスピーカーに20Wを供給できるシングルエンド出力構造を利用しています。MPSのクラスDオーディオアンプは、高効率でクラスA / Bアンプの高い忠実度を示します。この回路は、MPSのAAMTM の特許の可変周波数トポロジーに基づいており、優れた直線性、高速応答時間を実現し、単一電源で動作します。
EV7748DF-00B
60W モノブリッジ接続負荷クラスD オーディオアンプ評価ボード
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成