MP1740
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
入力電圧(最小) (V)
2.5
入力電圧 (最大) (V)
5.5
Type
Mono BTL
Total Pout (max) (W)
3
Efficiency (%)
90
THD+N (%) @1W
0.1
PSRR (dB)
-62
グレード
Catalog
パッケージ(mm)
WLCSP-9
MP1740は、高効率でクラスDのHブリッジオーディオアンプです。4Ωのスピーカーに3Wを供給できるフルブリッジ出力構造を利用しています。このデバイスは、91%の効率をもつクラスABアンプの高い忠実度を示します。また、次のものを統合することにより、ソリューションのサイズが大幅に削減されます : 300mΩ (ハイサイドまたはローサイド) パワー MOSFET (VCC=3.6V)、スタートアップ / シャットダウン時のポップノイズ除去、短絡保護。9ボールのウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ (WLCSP) を備えており、いくつかの外付け部品が必要です。このアンプは、GSM電源電圧変動除去も改善しており、単一のセルラー リチウムイオンバッテリーで動作します。このアンプのゲインは、ノイズを37μVRMSまでの最小限に抑えながら、外部構成をいくつか変更するだけで簡単に制御できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V電源 @ 10% THD + Nで4Ωに3W
- 1.7W Pout、8Ω負荷で最大90%の効率
- 2.5V〜5.5Vの供給電圧動作
- THD N = 0.1% @ 1.8W、5V、4Ω
- 2mAの静止電流と0.5μAのシャットダウン電流
- フルブリッジ出力ドライブ
- 内部250kHzスイッチング周波数
- 完全差動入力
- CMRRの改善により2つの入力カップリングコンデンサを排除
- 起動時間1msでポップノイズを排除
- 短絡保護機能の統合
- サーマルシャットダウンの統合
- 9ボールのウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ (WLCSP)
入手可能な製品番号
MP1740EC-LF MP1740EC-LF-P MP1740EC-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成