MP7742
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP7742 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP7745
MP7745
2 x 20W クラスDステレオ
シングルエンドオーディオアンプ
Features & Benefits
- 4Ω負荷へVDD = 24Vで2 x 20W出力
- THD + N = 0.05% (1W、8Ω)
- 20W、4Ω & VDD = 24Vで93%の効率
- 低ノイズ (103μV標準)
- 最大1MHzのスイッチング周波数
- 単一電源で9.5V~26Vの動作
- 起動およびシャットダウン時のポップノイズ除去回路を統合
- 熱および短絡保護
- パワーFET統合
- MP7722、MP7742とピン互換
- TSSOP20の露出パッド付きパッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP7742DF-LF-P MP7742DF-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV7742DF-00D 2 x 15W ステレオ クラスD シングルエンドオーディオアンプ EVボード
EV7742DF-00Dは、ステレオ、15W クラスD オーディオアンプであるMP7742の評価ボードです。これは、MPSの完全統合型オーディオ アンプ製品の1つであり、以下を搭載することでソリューションのサイズを大幅に縮小します :
- 250mΩパワーMOSFET
- 起動 / シャットダウン時のポップノイズ除去
- 短絡保護回路
MP7742は、4Ωのスピーカーに2 x 15Wを供給できるシングルエンド出力構造を利用しています。MPSのクラスD オーディオアンプは、高効率でクラスA / Bアンプの高い忠実度を示します。この回路は、MPSのAAMTMの特許の可変周波数トポロジーに基づいており、優れた直線性、高速応答時間を実現し、単一電源で動作します。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成