EV7742DF-00D

2 x 15W ステレオ クラスD シングルエンドオーディオアンプ EVボード

Shopping Cart注文

EV7742DF-00D

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2 x 15W ステレオ クラスD シングルエンドオーディオアンプ EVボード

EV7742DF-00D continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV7745DF-01A

アクティブ

EV7745DF-01A

アクティブ

20W ステレオ クラスD シングルエンドオーディオアンプ EVボード

Features & Benefits

  • 4Ω負荷へVDD = 24Vで、2 x 20W出力
  • THD+N = 0.05% (1W、8Ω、1kHz)
  • 93%の効率 (19WおよびVDD=24V、4Ω負荷)
  • 低ノイズ (103μV 標準)
  • 単一電源で9.5V~26Vの動作

… and many more!

入手可能な製品番号

EV7742DF-00D

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥7,887.00 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。