MP6710
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)3.6
- fsw(最大)(kHz)80
- InterfaceRS485, External I/O
- ADC(Bit)12
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TQFN-32 (4x4)
MP6710は、比例 / 積分 / 微分 (PID) アルゴリズム、カーブプランニングアルゴリズム、および豊富な保護機能を組み込んだ高性能モーションコントローラです。これは、MP6570と組み合わせて三相PMSMおよびBLDCモータを使用するアプリケーションに使用され、より良い動的応答を実現します。
MP6710の動作は、速度モード、位置モード、トルクモードの3つのモードに対応しています。リファレンスコマンドは、デジタルインタフェースまたはパルス幅変調 (DIR) ピンのいずれかから入力されます。12ビットADCがDC電圧と温度の正確なサンプリングに採用されています。
MP6710では、選択可能なRS485デジタルインタフェースを通じてプログラムされたパラメータを保存する不揮発性メモリを採用しています。
アプリケーションの設計は、eMotion SystemTM Virtual Benchオンライン開発者ツールによって支援されます。
堅牢な障害保護モードには、過電流保護、長時間過負荷保護、ロータロック保護、入力バスの過電圧および過電流保護が含まれます。
MP6710は、TQFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3Vの動作電源電圧
- 不揮発性メモリによる柔軟なパラメータ設定
- 選択可能なRS485 / 外部IOインタフェース
- 3ループ制御
- 良好な動的パフォーマンス
- 位置 / 速度 / トルク動作モード
- PWM / パルス / デジタルインタフェースリファレンス入力
- エネルギー回生ブレーキモード
- 12ビットADC
- 最大80kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 最大127個のプログラム可能なスレーブアドレス
- 入力バスUVLOおよび過電圧保護
- 過電流保護
- ロックされたロータ検出と再起動
- プログラム可能な速度制限-nトルクモード
- TQFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6710GRT-xxxx-P MP6710GRT-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6710 Resources
-
ARTICLE
EMOTION™とバッテリバックアップのオープンソース非常用人工呼吸器寄稿文COVID-19が2020年3月に蔓延した際、非常用人工呼吸器の世界的な不足が最大の懸念事項の1つでした。人工呼吸器の需要の増加は、それがすぐに供給されなくなることを意味したので、モノリシックパワーシステムズ (MPS) のチームは、この危機へのソリューションを作成するのに役立とうと考えました。MPSは医療機器メーカーではありませんが、エンジニアや設計者はパワーエレクトロニクスとモータ制御の経験が豊富です。換気装置、呼吸器、人工呼吸器タイプの機械の技術的アーキテクチャを前提に、MPSは世界のパンデミックとの闘いを支援するために人工呼吸器の専門知識を活用しました。 本稿では、MPSのオープンソース「非常用人工呼吸器」の開発プロセスを要約すると同時に、MPSパワーソリューションが電子システムの設計と開発をどのように強化できるかを示します。 差し迫った人工呼吸器の不足に対処できる特定のニ...
-
PRODUCT CATEGORY
サーボ / BLDCモータ・コントローラ製品カテゴリ -
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENERGY EFFICIENCYMPSCHOLARIn the ever-changing world of industrial automation and motion control, the importance of sustainability and energy efficiency has taken center stage. With the growing focus on reducing environmental impacts and improving performance and efficiency, servo motors have become a key component in various applications. Manufacturers and engineers are actively exploring ways to achieve these goals. S...
-
MPSCHOLAR
COMPARISON WITH STEPPER MOTORSMPSCHOLARWhen it comes to motion control, deciding between stepper motors and servo motors is a critical choice that can have a big impact on the system's performance and efficiency. Having a good grasp of the variations in performance characteristics and situational advantages of each motor type is crucial in order to make a well-informed choice. Torque: Stepper motors are known for their ability to de...
-
MPSCHOLAR
PERFORMANCE CHARACTERISTICSMPSCHOLARHaving a deep understanding of the relationship between speed and torque in servo motors is crucial for effectively choosing and fine-tuning these motors for particular uses. A speed-torque curve often depicts the connection between these two factors, playing a crucial role in analyzing the motor's performance across various load situations. The speed-torque curve provides a visual representati...
-
MPSCHOLAR
SERVO MOTORS APPLICATIONSMPSCHOLARBecause of their accuracy, speed, and dependability, servo motors have become essential in the field of industrial automation. These qualities are essential in an industry where a high degree of precision, adaptability, and efficiency are required in a variety of procedures and operations. Servo motors, with their sophisticated control capabilities, play a crucial role in raising production, decre...
-
MPSCHOLAR
TYPES OF SERVO MOTORSMPSCHOLARAC servo motors are a key element in the field of precise motion control, representing the union of complex control systems and cutting-edge motor technology. These motors are ideal for a wide range of industrial, commercial, and high-precision applications because of their remarkable speed, position, and torque control capabilities. They are made to run on alternating current (AC). Strong perf...
-
MPSCHOLAR
BASICS OF SERVO MOTOR TECHNOLOGYMPSCHOLARA specific kind of electric motor called a servo motor is made to precisely control acceleration, velocity, and angular or linear position. Servo motors are unique among motor types because they have feedback control mechanisms that allow them to precisely control position within a closed-loop system. This system consists of the motor itself, an encoder or other feedback device, and an advanced co...
-
MPSCHOLAR
SERVO MOTORSMPSCHOLAR -
PRODUCT
MP6570製品高精度角度センサを備えた3相BLDCコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成