- MP6570
MP6570
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)3.6
- fsw(最大)(kHz)80
- InterfaceSPI, I2C, RS485
- ADC(Bit)10
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-32 (4x4)
MP6570は、フィールド指向制御 (FOC) アルゴリズム、SVPWM変調技術、および正確な埋め込み角度センサを組み込んだ高性能モータ・コントローラです。MP6570は、三相PMSMおよびBLDCモータを備えるアプリケーションに使用されます。
MP6570の動作は、速度モード、位置モード、トルクモードの3つのモードに対応しています。参照コマンドは、デジタルインタフェースまたはパルス幅変調 (PWM) / クロック入力ピンのいずれかから入力されます。各相電流を正確にサンプリングするために、10ビットADCを採用しています。モータの三相電圧は、20kHzのスイッチング周波数で最大12ビットの分解能を持つSVPWMモジュールによって変調されます。
高速、高精度の磁気角度センサがICに組み込まれており、ロータの位置と速度のフィードバックが可能です。位置センサは、最大1MHzのデータリフレッシュレートと最大14ビットの位置分解能を備えており、特に高速または位置精度が必要なアプリケーションで、BLDCおよびPMSMモータ制御に最適です。
MP6570では不揮発性メモリ(NVM)を使用して、選択可能なI2C、SPI、またはRS485デジタルインタフェースを通じてプログラムされたパラメータを保存します。
アプリケーション設計は、eMotion SystemTM Virtual Bench仮想ベンチオンライン開発者ツールが支援します。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、ロータ・ロック保護、入力バス過電圧 (OVP) および過電流保護 (OCP) が含まれます。
MP6570は、QFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3Vの動作電源電圧
- 不揮発性メモリと選択可能なSPI/I2C/RS485インタフェースによる柔軟なパラメータ設定
- 最大14ビットの解像度を備えた埋め込み型の正確な角度センサ
- フィールド指向制御 (FOC) 方式
- 位置 / 速度 / トルク動作モード
- PWM / クロック / デジタルインタフェースリファレンス入力
- エネルギ回生ブレーキモード
- プログラム可能なゲインを備えた10ビットADC
- 最大80kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 内部センサモードのA / B / Z出力
- 最大32までプログラム可能なスレーブアドレス
- 選択可能な発振源 :
- 内部オンチップオシレータ
- 外付け受動水晶入力
- 入力バス過電流保護 (OCP) および過電圧保護 (OVP)
- 低電力スタンバイモード
- ロックされたロータ検出と再起動
- プログラム可能な過電流制限 (OCL) しきい値
- QFN-32 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6570GR-xxxx-P MP6570GR-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6570 Resources
-
ARTICLE
EMOTION™とバッテリバックアップのオープンソース非常用人工呼吸器寄稿文COVID-19が2020年3月に蔓延した際、非常用人工呼吸器の世界的な不足が最大の懸念事項の1つでした。人工呼吸器の需要の増加は、それがすぐに供給されなくなることを意味したので、モノリシックパワーシステムズ (MPS) のチームは、この危機へのソリューションを作成するのに役立とうと考えました。MPSは医療機器メーカーではありませんが、エンジニアや設計者はパワーエレクトロニクスとモータ制御の経験が豊富です。換気装置、呼吸器、人工呼吸器タイプの機械の技術的アーキテクチャを前提に、MPSは世界のパンデミックとの闘いを支援するために人工呼吸器の専門知識を活用しました。 本稿では、MPSのオープンソース「非常用人工呼吸器」の開発プロセスを要約すると同時に、MPSパワーソリューションが電子システムの設計と開発をどのように強化できるかを示します。 差し迫った人工呼吸器の不足に対処できる特定のニ...
-
PRODUCT CATEGORY
サーボ / BLDCモータ・コントローラ製品カテゴリ -
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENERGY EFFICIENCYMPSCHOLARIn the ever-changing world of industrial automation and motion control, the importance of sustainability and energy efficiency has taken center stage. With the growing focus on reducing environmental impacts and improving performance and efficiency, servo motors have become a key component in various applications. Manufacturers and engineers are actively exploring ways to achieve these goals. S...
-
MPSCHOLAR
COMPARISON WITH STEPPER MOTORSMPSCHOLARWhen it comes to motion control, deciding between stepper motors and servo motors is a critical choice that can have a big impact on the system's performance and efficiency. Having a good grasp of the variations in performance characteristics and situational advantages of each motor type is crucial in order to make a well-informed choice. Torque: Stepper motors are known for their ability to de...
-
MPSCHOLAR
PERFORMANCE CHARACTERISTICSMPSCHOLARHaving a deep understanding of the relationship between speed and torque in servo motors is crucial for effectively choosing and fine-tuning these motors for particular uses. A speed-torque curve often depicts the connection between these two factors, playing a crucial role in analyzing the motor's performance across various load situations. The speed-torque curve provides a visual representati...
-
MPSCHOLAR
SERVO MOTORS APPLICATIONSMPSCHOLARBecause of their accuracy, speed, and dependability, servo motors have become essential in the field of industrial automation. These qualities are essential in an industry where a high degree of precision, adaptability, and efficiency are required in a variety of procedures and operations. Servo motors, with their sophisticated control capabilities, play a crucial role in raising production, decre...
-
MPSCHOLAR
TYPES OF SERVO MOTORSMPSCHOLARAC servo motors are a key element in the field of precise motion control, representing the union of complex control systems and cutting-edge motor technology. These motors are ideal for a wide range of industrial, commercial, and high-precision applications because of their remarkable speed, position, and torque control capabilities. They are made to run on alternating current (AC). Strong perf...
-
MPSCHOLAR
BASICS OF SERVO MOTOR TECHNOLOGYMPSCHOLARA specific kind of electric motor called a servo motor is made to precisely control acceleration, velocity, and angular or linear position. Servo motors are unique among motor types because they have feedback control mechanisms that allow them to precisely control position within a closed-loop system. This system consists of the motor itself, an encoder or other feedback device, and an advanced co...
-
MPSCHOLAR
SERVO MOTORSMPSCHOLAR -
PRODUCT
MP6710製品eMotion SystemTM サーボモータコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成