MP6402
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP6402 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP6400
アクティブ
MP6400
アクティブ
低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
Features & Benefits
- 0.9V~5Vの標準電圧レール用の固定しきい値電圧と0.4Vの可変電圧が利用可能
- 低静止電流 : 1.6uA Typ
- 調整可能なパワーオンリセット ジェネレータ
- 遅延時間 : 2.1ms~10s
- 高いしきい値精度 : ±1% typ
- マニュアルリセット (MR) 入力
- オープンドレイン出力
- 負の短絡SENSE電圧への耐性
- VCC=0.8Vまで有効なリセット保証
- 6ピンTSOT23および2 × 2mm QFN
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成