MP5514
入手可能な製品番号
MP5514GU-xxxx-Z MP5514GU-xxxx-P
P&Zの意味 
関連商品
EV5514-U-00A SSDアプリケーション向け 18V電源バックアップおよび管理ユニット評価ボード
EV5514-U-00Aは、企業のソリッドステートドライブ (SSD) アプリケーション向けの入力電力調整電源管理IC (PMIC) であるMP5514の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP5514は、入力電流制限と逆電流阻止機能を備えています。また、入力電源障害時のエネルギー貯蔵とシステム電源バックアップ用に、MPS特許取得済みの高効率双方向昇降圧コンバータと単一インダクタを搭載しています。このデバイスは、I2Cインタフェース、正確な入力電流検知、アナログ・デジタルコンバータ (ADC)、およびバックアップコンデンサの健全性テストも提供します。
MP5514は、QFN-30 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成